![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413096-LEGRAND-1000.jpg)
Sicherheitstransformator, Prim. 230V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 25VA, 5TE
Verteilereinbau
Legrand
Sicherheitstransformator, Prim. 230V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 25VA, 5TE
Best.-Nr. 413096
EAN.
3245064130967
Rabattgruppe : 43
109,40 €
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
Primärspannung | 230 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 12 V |
Sekundärspannung 2 | 24 V |
Max. Ausgangsleistung | 25 W |
Max. Verlustleistung | 2.5 W |
Art des Trafos | Sicherheitstrafo |
Aufputzmontage | Ja |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Länge | 72 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 84 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Kurzschlusssicher | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION