![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413098-LEGRAND.jpg)
Sicherheitstransformator, Prim. 230 V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 63VA, 5TE
Verteilereinbau
Legrand
Sicherheitstransformator, Prim. 230 V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 63VA, 5TE
Best.-Nr. 413098
EAN.
3245064130981
Rabattgruppe : 43
226,20 €
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
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 63 W |
Max. power loss | 4 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 89 mm |
Width | 66 mm |
Height | 95 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION