Sicherheitsleuchte 1 Std 6-mod
LivingLight
Bticino
Sicherheitsleuchte 1 Std 6-mod
Best.-Nr. L4386/1
EAN.
8012199448404
Rabattgruppe : 55
152,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufbau/Einbau |
---|---|
Geeignet für Kennzeichnungsart | Aufkleber |
Art der Kennzeichnung | einseitig |
Überwachungseinrichtung | Prüftaste |
Geeignet für Dauerschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Einspeisung | zentral (Zentralbatterie) |
Leuchtmittel | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | anthrazit |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Nennspannung | 230-230 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | II |
Max. Systemleistung | 1.3 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Erkennungsweite | 2 m |
---|---|
Nennbetriebsdauer | 1-1 h |
Breite | 44 mm |
Höhe/Tiefe | 67.5 mm |
Länge | 131.5 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 120.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 92 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION