Selbstblockierende Mutter E41M12 V4
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Selbstblockierende Mutter E41M12 V4
Best.-Nr. CM801834
EAN.
3599078018347
Rabattgruppe : 61
25,50 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 9.5 |
---|---|
With spring | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION