![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZRBGZ-WEB-R.jpg)
SEITL.KLAUE PAAR MD H100 TVZ
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
SEITL.KLAUE PAAR MD H100 TVZ
Best.-Nr. ZRBGZ
EAN.
5012774543619
Rabattgruppe : 85
151,45 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
20 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system width | 150-900 mm |
---|---|
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 3924 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |