Sechskantschraube VHM 12x70
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Sechskantschraube VHM 12x70
Best.-Nr. CM801464
EAN.
3599078014646
Rabattgruppe : 61
19,75 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | 1/2 inch |
Length to bottom side head | 70 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION