![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
Sechskantschraube VHM 12x50 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Sechskantschraube VHM 12x50 EZ
Best.-Nr. CM801421
EAN.
3599078014219
Rabattgruppe : 61
2,58 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | 1/2 inch |
Length to bottom side head | 50 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION