Sechskantschraube VHM 10x20 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Sechskantschraube VHM 10x20 EZ
Best.-Nr. CM801361
EAN.
3599078013618
Rabattgruppe : 61
1,87 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 10 |
Gewindemaß (imperial) | 3/8 Zoll |
Länge bis Unterkante Kopf | 20 mm |
Vollgewinde | Nein |
---|---|
Schlüsselweite | 17 mm |
Gewindeart | metrisch |
Mit Mutter | Nein |
Mit Unterlegscheibe | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION