![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-8069905-WEB-F.jpg)
Sechskantschraube M6x12 , Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Sechskantschraube M6x12 , Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8069905
EAN.
8714161062686
Rabattgruppe : 85
0,60 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
Gewindemaß (imperial) | sonstige |
Länge bis Unterkante Kopf | 12 mm |
Vollgewinde | Ja |
---|---|
Gewindesteigung | 0 mm |
Gewindeart | metrisch |
Mit Mutter | Nein |
Mit Unterlegscheibe | Nein |