Sechskantschraube M12x30 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Sechskantschraube M12x30 V4A
Best.-Nr. CM801414
EAN.
3599079924562
Rabattgruppe : 61
10,55 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Gewindemaß (metrisch) | 12 |
Gewindemaß (imperial) | 1/2 Zoll |
Länge bis Unterkante Kopf | 30 mm |
Vollgewinde | Nein |
---|---|
Schlüsselweite | 19 mm |
Gewindeart | metrisch |
Mit Mutter | Nein |
Mit Unterlegscheibe | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION