![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
Sechskantschraube M 8x25 Sendzimirverzinkt SVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Sechskantschraube M 8x25 Sendzimirverzinkt SVZ
Best.-Nr. CM801331
EAN.
3599079924388
Rabattgruppe : 61
0,74 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Thread size (imperial) | Other |
Length to bottom side head | 25 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION