Sechskantschraube M 12x30 Sendzimirverzinkt SVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Sechskantschraube M 12x30 Sendzimirverzinkt SVZ
Best.-Nr. CM801411
EAN.
3599079924531
Rabattgruppe : 61
2,21 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 12 |
Gewindemaß (imperial) | 1/2 Zoll |
Länge bis Unterkante Kopf | 30 mm |
Vollgewinde | Nein |
---|---|
Schlüsselweite | 19 mm |
Gewindeart | metrisch |
Mit Mutter | Nein |
Mit Unterlegscheibe | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION