![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765903-WEB-R.jpg)
SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765903
EAN.
3414972541909
Rabattgruppe : S3
2,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Design adapter |
Device width | 56.1 mm |
Device height | 56.1 mm |
Device depth | 6.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Surface mounted |