Seano with Netatmo Schutzkontakt-Steckdose zum Schalten und für Energiemessung inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
SEANO
Legrand
Seano with Netatmo Schutzkontakt-Steckdose zum Schalten und für Energiemessung inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
Best.-Nr. 765840
EAN.
3414972637329
Rabattgruppe : 19
50,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Dimmer | Nein |
---|---|
Geeignet für Pulsdrücker | Nein |
Geeignet für Rollladenschalter | Nein |
Geeignet für Jalousieschalter | Nein |
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter | Nein |
Geeignet für Schalter | Nein |
Im Gehäuse | Ja |
Im Röhrensockelgehäuse | Nein |
Als Modul/Platine | Nein |
Stromversorgung | 230 V AC |
Tast-Betrieb | Nein |
Schalt-Betrieb | Ja |
Mit Funkhandsender | Ja |
Mit Funkcodiergerät | Nein |
Mit Funktaster | Nein |
Anzahl der Relais | 1 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Funkfrequenz | 2400 MHz |
Modulation | UKW (FM) |
Rollingcode-System | Ja |
---|---|
Anzahl der Befehle | 0 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 72.9 mm |
Höhe | 72.9 mm |
Tiefe | 45 mm |
Einbautiefe | 31.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 0.1 mA |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Energieverteilung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION