SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Wippe für Tastdimmer in 3-Leiter-Ausführung inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765349
EAN.
3414972544337
Rabattgruppe : S3
15,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Dimmer |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 6 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |