SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Wippe für Tastdimmer in 2-Leiter-Ausführung inkl. Beleuchtungfenster für Status-LED, Farbausführung Ultraweiß
Best.-Nr. 765141
EAN.
3414972544375
Rabattgruppe : S2
13,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Dimmer |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 6 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |