SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass
SEANO
Legrand
SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass
Best.-Nr. 766112
EAN.
3414972548571
Rabattgruppe : S4
73,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 4 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Glas |
Werkstoffgüte | Glas |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | schwarz |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK01 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 161 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 10 mm |
Einbaubreite | 161 mm |
Einbauhöhe | 90 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION