SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765176
EAN.
3414972551519
Rabattgruppe : S2
23,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | Yes |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
With buses/couplings | No |
Suitable for number of connectors | 1 |
Isolated connections | No |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 44 mm |
Min. depth of built-in installation box | 32.22 mm |
Built-in depth | 27.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION