![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765044-WEB-R.jpg)
SEANO IP44-Kit zur Verwendung von Standardeinsätzen (Wechselschalter, Taster) in Feuchtrauminstallationen
SEANO
Legrand
SEANO IP44-Kit zur Verwendung von Standardeinsätzen (Wechselschalter, Taster) in Feuchtrauminstallationen
Best.-Nr. 765044
EAN.
3414972547154
Rabattgruppe : S2
8,00 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | Other |
---|---|
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 72.7 mm |
Device height | 72.7 mm |
Device depth | 10.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP44 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION