![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765360-WEB-R_4.jpg)
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, geliefert inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, Farbausführung: Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, geliefert inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, Farbausführung: Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765360
EAN.
3414972551694
Rabattgruppe : S3
71,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer | 9017 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Designfähig | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
---|---|
Mit Staubschutz | Ja |
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 40.7 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Einbautiefe | 13.4 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION