![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765142-WEB-R.jpg)
SEANO Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V, Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, –), Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V, Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, –), Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765142
EAN.
3414972553254
Rabattgruppe : S5
85,00 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Bedienungsart | Drucktaster |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | EVG 1-10 V |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK03 |
Nennspannung | 240-240 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Steuerspannung | 90-254 V |
Nennleistung ohmsche Last | 20-600 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 42.7 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 20.5 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION