SEANO Einsatz Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzylinder, 2-polig, 6A, 250V, Einbautiefe: 45mm, mit DIN-Halbzylinder Best.Nr. 069795
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzylinder, 2-polig, 6A, 250V, Einbautiefe: 45mm, mit DIN-Halbzylinder Best.Nr. 069795
Best.-Nr. 765034
EAN.
3414972542159
Rabattgruppe : S2
65,40 €
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
Schaltungsart | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Schlüssel |
Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Tastschalter | Ja |
Anzahl der Betätigungswippen | 0 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 0 |
Farbe des Schaltelements | Sonstige |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
---|---|
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 52 mm |
Einbautiefe | 8 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 44 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION