SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System, für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren, nicht beleuchtbar.
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System, für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren, nicht beleuchtbar.
Best.-Nr. 765030
EAN.
3414972542173
Rabattgruppe : S2
25,70 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Integrated timer | No |
With brightness sensor connection | No |
Suitable for wind sensor | No |
Suitable for rain sensor | No |
With glass breaking detector connection | No |
With Astro program | No |
Substation input | No |
With memory function | No |
Random generator | No |
Switch-off protection | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Other |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION