SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose, 2x-Typ C Ladestrom: 3 A bei 5 V bei einem Gerät, 1,5A bei gleichzeitigem Laden
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose, 2x-Typ C Ladestrom: 3 A bei 5 V bei einem Gerät, 1,5A bei gleichzeitigem Laden
Best.-Nr. 765028
EAN.
3414972542500
Rabattgruppe : S5
43,00 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 2 |
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 3000 mA |
Ausgangsspannung | 5-5 V |
Leistungsaufnahme | 0.064 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 41.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabellos | Nein |
---|---|
Einbautiefe | 30.8 mm |
Einsatztemperatur | 0-45 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 100-240 V |
Stromzufuhr | Nein |
Nennstrom | 0.5-0.5 A |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION