SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose, 1x-Typ A und 1x Typ-C Ladestrom: 3 A bei 5 V bei einem Gerät, 1,5A bei gleichzeitigem Laden
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose, 1x-Typ A und 1x Typ-C Ladestrom: 3 A bei 5 V bei einem Gerät, 1,5A bei gleichzeitigem Laden
Best.-Nr. 765027
EAN.
3414972542470
Rabattgruppe : S5
36,00 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 1 |
Number of ports USB-C | 1 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.066 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | No |
---|---|
Built-in depth | 30.8 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION