SEANO Einsatz 1-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen, vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz 1-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen, vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung
Best.-Nr. 765078
EAN.
3414972551496
Rabattgruppe : S2
27,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Other |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | No |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 43 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |