SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic, Farbausführung: Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic, Farbausführung: Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765801
EAN.
3414972547338
Rabattgruppe : S3
16,00 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 72.9 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 72.9 mm |
Depth | 38.1 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION