![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765199-WEB-R.jpg)
SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Aufputzgehäuse 2-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Ultraweiß
Best.-Nr. 765199
EAN.
3414972542357
Rabattgruppe : S2
23,60 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Desktop device | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
Cross-trunking mounting | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
With installation tube entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Number of inlets | 5 |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Inlet from the rear | Yes |
Width | 159.5 mm |
Number of earthing terminals | 0 |
Height | 88.5 mm |
Depth | 43.3 mm |
Compliant with BS 4662 | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION