![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765710-WEB-R.jpg)
Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Aluminium
SEANO
Legrand
Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Aluminium
Best.-Nr. 765710
EAN.
3414972617345
Rabattgruppe : 56
7,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 17 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |