SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765351
EAN.
3414972546539
Rabattgruppe : S3
12,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Set |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Thermostat |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 56.2 mm |
Height | 56.2 mm |
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |