![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765275-WEB-R.jpg)
SEANO 5-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 372 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert
SEANO
Legrand
SEANO 5-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 372 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert
Best.-Nr. 765275
EAN.
3414972549998
Rabattgruppe : S3
47,10 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 5 |
Number of units vertical | 5 |
Number of modules horizontal (module system) | 10 |
Number of modules vertical (module system) | 10 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | Yes |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 9023 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 372 mm |
Height | 87 mm |
Depth | 9.8 mm |
Built-in width | 372 mm |
Built-in height | 87 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION