![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765583-WEB-R.jpg)
SEANO+ 3-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Petrol lackiert
SEANO
Legrand
SEANO+ 3-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 228 mm, Farbausführung: Petrol lackiert
Best.-Nr. 765583
EAN.
3414972548823
Rabattgruppe : S3
17,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 6 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 6 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 5025 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 228 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10 mm |
Einbaubreite | 228 mm |
Einbauhöhe | 86 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION