Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

Seano 1-modulige Tastenabdeckung rechtsseitig für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Ultraweiss

SEANO Legrand

Seano 1-modulige Tastenabdeckung rechtsseitig für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor mit Symbol "Dimmer" in der Farbe Ultraweiss

Best.-Nr. 765621 EAN. 3414972618007
Rabattgruppe : 56
2,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Licht"
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung Schalter/Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Ja
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK02
Breite 27.5 mm
Höhe 55.5 mm
Tiefe 6.7 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C