![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765144-WEB-R.jpg)
SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel für Standardeinsätze zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel für Standardeinsätze zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765144
EAN.
3414972547420
Rabattgruppe : S2
13,30 €
/
Stück
Verpackungseinheit
4 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
---|---|
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 20.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION