![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765444-WEB-R.jpg)
SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel für Standardeinsätze zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel für Standardeinsätze zur Erhöhung der Schutzart auf IP44, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765444
EAN.
3414972547451
Rabattgruppe : S3
20,00 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
4 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting direction | Horizontal and vertical |
---|---|
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
With hinged lid | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 20.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION