Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
SCS WEBSERVER Nfür V. F453AV
MyHOME
Bticino
SCS WEBSERVER Nfür V. F453AV
Best.-Nr. F454
EAN.
8005543438466
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Bticino
MyHOME
Best.-Nr.MYHOMESERVER1
Server für Hausautomation MyHOME, Abmessungen: 6 TE DIN
570,30 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Ausführung | Schnittstelle LAN Systeme |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 6 |
Demontageschutz | Nein |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Updatefähig | Ja |
Betriebsspannung | 27-27 V |
Protokoll | TCP/IP |
Providerabhängig | Nein |
Visualisierung | Ja |
Web-Server | Ja |
---|---|
Funk-Schnittstelle | Nein |
IR-Schnittstelle | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , SCS |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Automatik/Programmierung |
Programmierbar | Ja |
Dokumentation
10 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION