![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
SCS NETZGERAET KOMPAKT 600MA
MyHOME
Bticino
SCS NETZGERAET KOMPAKT 600MA
Best.-Nr. E49
EAN.
8012199972817
Rabattgruppe : 56
116,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of integrated choke coils | 0 |
Number of lines to feed | 1 |
Max. output current | 600 mA |
Connected object | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION