![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4669_500-WEB-F.jpg)
SCS KABEL 500M
MyHOME
Bticino
SCS KABEL 500M
Best.-Nr. L4669/500
EAN.
8012199654294
Rabattgruppe : 56
292,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.35 mm² |
Diameter conductor | 1.95 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 2 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 5.5 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 500 V |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION