SCS IR EMPFÄNGER
MyHOME
Bticino
SCS IR EMPFÄNGER
Best.-Nr. N4654N
EAN.
8012199765624
Rabattgruppe : 56
66,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Suitable for IR dimmer | No |
Suitable for IR push button | No |
Suitable for IR venetian shutter switch | No |
Suitable for IR switch | No |
Suitable for power-/switch unit | No |
With indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION