Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
SCS Funkempfaenger
MyHOME
Bticino
SCS Funkempfaenger
Best.-Nr. HC4577
EAN.
8012199849027
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Dimmer | Ja |
---|---|
Geeignet für Pulsdrücker | Ja |
Geeignet für Rollladenschalter | Nein |
Geeignet für Jalousieschalter | Ja |
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter | Ja |
Geeignet für Schalter | Ja |
Im Gehäuse | Ja |
Im Röhrensockelgehäuse | Nein |
Als Modul/Platine | Nein |
Stromversorgung | sonstige |
Tast-Betrieb | Ja |
Schalt-Betrieb | Nein |
Mit Funkhandsender | Nein |
Mit Funkcodiergerät | Ja |
Mit Funktaster | Nein |
Anzahl der Relais | 0 |
Montageart | Unterputz |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Farbe | Silber |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP30 |
Funkfrequenz | 868 MHz |
Rollingcode-System | Nein |
Anzahl der Befehle | 2 |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION