![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F429-BTICINO-1000.jpg)
SCS DALI Gateway
Elektronik
Bticino
SCS DALI Gateway
Best.-Nr. F429
EAN.
8012199850542
Rabattgruppe : 56
341,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION