Schwerkonsole CRP 400 2,5kN GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schwerkonsole CRP 400 2,5kN GC
Best.-Nr. CM557253
EAN.
3599075572538
Rabattgruppe : 85
29,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 423 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 121 mm |
Suitable for cable management system width | 100-400 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2500 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION