![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557213-WEB-L.jpg)
Schwerkonsole CRP 100 2kN GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schwerkonsole CRP 100 2kN GC
Best.-Nr. CM557213
EAN.
3599075572132
Rabattgruppe : 85
10,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 123 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 93 mm |
Suitable for cable management system width | 100-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2000 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION