Schwenkbare Kopfplatte Pfrm GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schwenkbare Kopfplatte Pfrm GS
Best.-Nr. CM561110
EAN.
3599075611107
Rabattgruppe : 61
59,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | L-Profil |
---|---|
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Konsolenbefestigung | Ja |
Ausführung | Schraubkopfplatte |
Winkel | 0-45 ° |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION