![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8302110-WEB-R.jpg)
Schutzkappe H60 Kunststoff
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Schutzkappe H60 Kunststoff
Best.-Nr. 8302110
EAN.
3414972354745
Rabattgruppe : 85
8,58 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 30 mm |
Width | 60 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION