![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EPVCSN_P_070809.jpg)
Schutzkappe Epvcsn PVC für CSN
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schutzkappe Epvcsn PVC für CSN
Best.-Nr. CM559605
EAN.
3599075596053
Rabattgruppe : 61
11,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | Other |
---|---|
Model | End cap |
Length | 26.5 mm |
Width | 68.5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION