![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-EPEDF_EDF_P_070827.jpg)
Schutzkappe Epedf PVC für EDF
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Schutzkappe Epedf PVC für EDF
Best.-Nr. CM559615
EAN.
3599075596152
Rabattgruppe : 61
8,23 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 28 mm |
Width | 50 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION