![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646023-1000.jpg)
Schutzhaube CP8 100 GC
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Schutzhaube CP8 100 GC
Best.-Nr. CM646023
EAN.
3599076460230
Rabattgruppe : 61
55,25 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 100 mm |
---|---|
Materialstärke | 0.6 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Länge | 2000 mm |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION