SCHUTZH CP 2000X100 V2A
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
SCHUTZH CP 2000X100 V2A
Best.-Nr. CM646028
EAN.
3599076460285
Rabattgruppe : 61
141,95 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 2000 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION