Direkt zum Inhalt
Logo print

Schraubverbinder H60 V4A

Kabelrinnen Legrand

Schraubverbinder H60 V4A

Best.-Nr. 486213 EAN. 3414971036864
Rabattgruppe : 85
13,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 77-600 mm
Suitable for cable management system height 60-60 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 180 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1045EN-01.pdf pdf (2.11 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)